Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03030-2A2 |
03030-2A3 |
03030-2A4 |
03030-2A5 |
03030-2A6 |
03030-2AJ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profil d'entraînement | X si Y = 6 | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | H | S | L=Length | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.61 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 1/4-20 | 28 | 40 | 1 | 1/8 | 15 | 0.0019 | ||
3.35 € | 1 | 4 jours | 5 | 5/16-18 | 47 | 73 | 1.5 | 5/32 | 18 | 0.0038 | ||
3.75 € | 1 | 4 jours | 6 | 3/8-16 | 66 | 100 | 2 | 3/16 | 23 | 0.0069 | ||
5.05 € | 1 | 4 jours | 8 | 1/2-13 | 66 | 120 | 2.5 | 7/32 | 26 | 0.0146 | ||
6.65 € | 1 | 4 jours | 10 | 5/8-11 | 90 | 180 | 3.5 | 5/16 | 33 | 0.0300 | ||
2.61 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 1/4-28 | 28 | 40 | 1 | 1/8 | 15 | 0.0022 |
Loading...
F env.(N) | acier | Type de filetage | bille en acier | Surface corps | acier |
---|---|---|---|---|---|
pin form | bille | carrier form | six pans creux | Item | Poussoir À Ressort |
Spring strength | renforcé | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Profil d'entraînement
X si Y = 6
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
H
S
L=Length
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles