Poussoir à ressort force du ressort standard, acier, pouces (03000) (Numéros de référence)

Poussoir à ressort force du ressort standard, acier, pouces (03000)
· Montage facile

· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Extrémité sphérique trempée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03000-A1
03000-A2
03000-A3
03000-A4
03000-A5
03000-A6
03000-AD
03000-AE
03000-AG
03000-AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profil d'entraînement X si Y = 6 Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
H L=Length N Poids (ERP)
(kg)

1.23 €

1 4 jours 310-326110.9120.80.0009

1.23 €

1 4 jours 3.51/4-2091311410.0019

1.73 €

1 4 jours 55/16-1815301.5161.20.0032

1.81 €

1 4 jours 63/8-1620402191.60.0058

2.79 €

1 4 jours 81/2-1330552.52220.0119

3.75 €

1 4 jours 105/8-11651253.5242.50.0213

1.71 €

1 4 jours 1.56-321.530.470.40.0003

1.23 €

1 4 jours 2.58-324100.890.60.0005

1.23 €

1 4 jours 2.58-364100.890.60.0006

1.23 €

1 4 jours 3.51/4-2891311410.0021

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) acier Type de filetage bille en acier Surface corps acier
pin form bille carrier form fente Item Poussoir À Ressort
Spring strength standard RoHS oui

Assistance technique