Poussoir à ressort ressort léger, acier, pouces (03020)

Poussoir à ressort ressort léger, acier, pouces (03020)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

· Doigt d'appui trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03020-1A1
03020-1A2
03020-1A3
03020-1A4
03020-1A5
03020-1A6
03020-1AE
03020-1AG
03020-1AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profil d'entraînement X si Y = 6 Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
H L=Length N Poids (ERP)
(kg)

1.75 €

1 4 jours 2.410-323102120.80.0009

1.82 €

1 4 jours 2.71/4-2041021410.0019

2.14 €

1 4 jours 45/16-187152161.20.0035

2.28 €

1 4 jours 4.53/8-169162.5191.60.0056

3.28 €

1 4 jours 61/2-1314263.52220.0128

4.37 €

1 4 jours 8.55/8-1122504.5242.50.0209

1.73 €

1 4 jours 1.88-323101.590.60.0005

1.73 €

1 4 jours 1.88-36271.590.60.0005

1.82 €

1 4 jours 2.71/4-283921410.0021

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) acier Type de filetage tige filetée en acier Surface corps acier
pin form vis d'appui carrier form fente Item Poussoir À Ressort
Spring strength léger RoHS oui

Assistance technique