Poussoir à ressort ressort léger, acier, pouces (03040)

Poussoir à ressort ressort léger, acier, pouces (03040)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

· Doigt d'appui trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03040-1A1
03040-1A2
03040-1A3
03040-1A4
03040-1A5
03040-1A6
03040-1AE
03040-1AG
03040-1AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profil d'entraînement X si Y = 6 Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
H T1 S L=Length N Poids (ERP)
(kg)

3.37 €

1 4 jours 2.410-323102.30.81.5180.80.0016

3.42 €

1 4 jours 2.71/4-20392.5122010.0028

4.07 €

1 4 jours 3.55/16-1841631.42.5221.20.0052

4.50 €

1 4 jours 43/8-1641631.43221.60.0076

5.77 €

1 4 jours 61/2-135274242820.0180

7.41 €

1 4 jours 7.55/8-11204552.55322.50.0323

3.28 €

1 4 jours 1.58-32271.50.61.3150.60.0010

3.28 €

1 4 jours 1.58-36271.50.61.3150.60.0010

3.42 €

1 4 jours 2.71/4-28392.5122010.0032

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) acier Type de filetage tige filetée en acier Surface corps acier
pin form vis d'appui carrier form six pans creux Item Poussoir À Ressort
Spring strength léger RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique