Justierstopfen sans insert, forme A rond (27799)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27799-05-0025152022
27799-05-0025152060
27799-05-0030101529
27799-05-0030101560
27799-05-0032152029
27799-05-0032152060
27799-05-0035152029
27799-05-0035152060
27799-05-0035202529
27799-05-0035202560
27799-05-0038152029
27799-05-0038152060
27799-05-0040152029
27799-05-0040152060
27799-05-0040202529
27799-05-0040202560
27799-05-0042152031
27799-05-0042152060
27799-05-0045152031
27799-05-0045152060
27799-05-0050152031
27799-05-0050152060
27799-05-0050202531
27799-05-0050202560
27799-05-0051122031
27799-05-0051122060
27799-05-0060152080
27799-05-0080152040
27799-05-0080152080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
D=diamètre H=Hauteur H1 L=Longueur L1 L2 Assorti à SW Poids (ERP)
(kg)

1.15 €

1 4 jours M161.5255519.72229.5Ø25x1.5-2240.0110

1.53 €

1 4 jours M161.5255519.760-Ø25x1.5-2240.0120

1.24 €

1 4 jours M223305519.729-Ø30x1-1.5280.0160

1.67 €

1 4 jours M223305519.760-Ø30x1-1.5280.0140

1.26 €

1 4 jours M223325519.729-Ø32x1.5-2280.0140

1.70 €

1 4 jours M223325519.760-Ø32x1.5-2280.0150

1.42 €

1 4 jours M223355529.329-Ø35x1.5-2280.0170

1.88 €

1 4 jours M223355529.360-Ø35x1.5-2280.0190

1.48 €

1 4 jours M223355529.329-Ø35x2-2.5280.0160

2.04 €

1 4 jours M223355529.360-Ø35x2-2.5280.0180

1.39 €

1 4 jours M223385529.329-Ø38x1.5-2280.0230

1.90 €

1 4 jours M223385529.360-Ø38x1.5-2280.0220

1.68 €

1 4 jours M223405529.329-Ø40x1.5-2280.0280

2.21 €

1 4 jours M223405529.360-Ø40x1.5-2280.0280

1.81 €

1 4 jours M223405529.329-Ø40x2-2.5280.0270

2.26 €

1 4 jours M223405529.360-Ø40x2-2.5280.0270

2.07 €

1 4 jours M303425529.331-Ø42x1.5-2410.0290

2.58 €

1 4 jours M303425529.360-Ø42x1.5-2410.0300

2.15 €

1 4 jours M303455529.331-Ø45x1.5-2410.0310

2.64 €

1 4 jours M303455529.360-Ø45x1.5-2410.0330

2.33 €

1 4 jours M303505529.331-Ø50x1.5-2410.0360

2.80 €

1 4 jours M303505529.360-Ø50x1.5-2410.0380

2.47 €

1 4 jours M303505529.331-Ø50x2-2.5410.0360

2.99 €

1 4 jours M303505529.360-Ø50x2-2.5410.0380

2.33 €

1 4 jours M30350.85529.331-Ø50.8x1.2-2410.0370

2.80 €

1 4 jours M30350.85529.360-Ø50.8x1.2-2410.0390

6.57 €

1 4 jours S42X236061034.780-Ø60x1.5-2580.0430

5.70 €

1 4 jours S56X238061034.740-Ø80x1.5-2740.0480

7.40 €

1 4 jours S56X238061034.780-Ø80x1.5-2740.0500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal polyamide Forme A Type de forme rond
Désignation bouchons d'ajustement Couleur du corps de base noir Finition 1 sans insert
Finition 2 pour tube rond RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique