Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27799-15-6040152029 |
27799-15-6040152060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L1 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.61 € | 1 | 4 jours | 29 | 0.0400 | ||
4.98 € | 1 | 4 jours | 60 | 0.0420 |
Loading...
Matériau principal | polyamide | Forme | C | D1=Filetage | M22 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN) | 4 | A | 60 | B | 40 |
D2 | 25 | Type de forme | rectangulaire | H=Hauteur | 5 |
H1 | 5 | H2 | 3 | Désignation | bouchons d'ajustement |
L=Longueur | 29 | Couleur du corps de base | noir | Assorti à | 60x40x1.5-2 |
SW | 28 | Finition 1 | avec surface de glissement en feutre | Finition 2 | pour tubes rectangulaires |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
L1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles