Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Filetage | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | A | H=Hauteur | H1 | L=Longueur | L1 | L2 | Assorti à | SW | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | 4 jours | M16 | 1.5 | 25 | 5 | 5 | 20 | 22.5 | 29 | 25x25x1-1.5 | 24 | 0.0150 | ||
1.53 € | 1 | 4 jours | M16 | 1.5 | 25 | 5 | 5 | 20 | 22.5 | 29 | 25x25x1.5-2 | 24 | 0.0160 | ||
1.63 € | 1 | 4 jours | M22 | 3 | 30 | 5 | 5 | 19.5 | 29 | - | 30x30x1-1.5 | 28 | 0.0200 | ||
1.61 € | 1 | 4 jours | M22 | 3 | 30 | 5 | 5 | 19.5 | 29 | - | 30x30x1.5-2 | 28 | 0.0160 | ||
2.18 € | 1 | 4 jours | M22 | 3 | 35 | 5 | 5 | 29.3 | 29 | - | 35x35x1.5-2 | 28 | 0.0220 | ||
2.26 € | 1 | 4 jours | M22 | 3 | 35 | 5 | 5 | 29.3 | 29 | - | 35x35x2-2.5 | 28 | 0.0230 | ||
2.46 € | 1 | 4 jours | M22 | 3 | 40 | 5 | 5 | 29.3 | 29 | - | 40x40x1.5-2 | 28 | 0.0260 | ||
2.53 € | 1 | 4 jours | M22 | 3 | 40 | 5 | 5 | 29.3 | 29 | - | 40x40x2-2.5 | 28 | 0.0270 | ||
2.94 € | 1 | 4 jours | M30 | 3 | 45 | 5 | 5 | 29.3 | 31 | - | 45x45x1.5-2 | 41 | 0.0280 | ||
3.20 € | 1 | 4 jours | M30 | 3 | 50 | 5 | 5 | 29.3 | 31 | - | 50x50x1.5-2 | 41 | 0.0330 | ||
3.33 € | 1 | 4 jours | M30 | 3 | 50 | 5 | 5 | 29.3 | 31 | - | 50x50x2-2.5 | 41 | 0.0340 | ||
5.80 € | 1 | 4 jours | S42X2 | 1.75 | 60 | 6 | 10 | 34.8 | 37 | - | 60x60x1.5-2 | 58 | 0.0440 |
Loading...
Matériau principal | polyamide | Forme | B | Type de forme | carré |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | bouchons d'ajustement | Couleur du corps de base | noir | Finition 1 | avec insert antidérapant |
Finition 2 | pour tube carré | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
D1=Filetage
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
A
H=Hauteur
H1
L=Longueur
L1
L2
Assorti à
SW
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles