Justierstopfen avec insert antidérapant, forme C rechteckig (27799)

Justierstopfen avec insert antidérapant, forme C rechteckig (27799)
· Réglable en hauteur

· Avec insert antidérapant

· Pour sols glissants

· Pour tubes ronds et carrés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27799-10-60401520

Référence pièce
27799-10-60401520
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.52 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal polyamide Forme C D1=Filetage M22
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN) 4 A 60 B 40
Type de forme rectangulaire H=Hauteur 5 H1 5
Désignation bouchons d'ajustement L=Longueur 29 L1 29
Couleur du corps de base noir Assorti à 60x40x1.5-2 SW 28
Finition 1 avec insert antidérapant Finition 2 pour tubes rectangulaires RoHS oui
PL Edelstahl non Poids (ERP)(kg) 0.0400

Vous vous trouvez sur la page de Justierstopfen avec insert antidérapant, forme C rechteckig (27799), le numéro d'article est le suivant: 27799-10-60401520.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27799-10-60401520.

Assistance technique