Obturateur avec surface de glissement en feutre, forme C rechteckig (27799)

Obturateur avec surface de glissement en feutre, forme C rechteckig (27799)
· Pour tubes ronds et carrés

· Avec surface de glissement en feutre

· Glissement en douceur

· Antibruit

· Pour sols fragiles et durs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27799-20-20151020
27799-20-25201030
27799-20-30100820
27799-20-30150825
27799-20-35100820
27799-20-35151030
27799-20-40101520
27799-20-40151020
27799-20-40301030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A B H=Hauteur L=Longueur Assorti à Poids (ERP)
(kg)

1.85 €

1 4 jours 2015511.520x15x1-20.0010

1.88 €

1 4 jours 2520511.525x20x1-30.0010

1.90 €

1 4 jours 3010311.530x10x0.8-20.0020

1.90 €

1 4 jours 3015511.530x15x0.8-2.50.0020

1.93 €

1 4 jours 3510511.535x10x0.8-20.0030

1.93 €

1 4 jours 3515511.535x15x1-30.0030

2.35 €

1 4 jours 401051140x10x1.5-20.0040

2.15 €

1 4 jours 4015511.740x15x1-20.0050

1.99 €

1 4 jours 4030511.540x30x1-30.0060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal polyethylene Forme C Type de forme rectangulaire
H1 3.5 Désignation Obturateur Couleur du corps de base noir
Finition 1 avec surface de glissement en feutre Finition 2 pour tubes rectangulaires RoHS oui
PL Edelstahl non

Assistance technique