Bloc rehausseur version longue, forme H, avec taraudages (01247)

Bloc rehausseur version longue, forme H, avec taraudages (01247)
· Élément de base pour la configuration du système

· Avec douilles filetées

· Pas de trame 50 mm

· Faces d'appui et de fixation rectifiées

· Compatible avec les éléments de base à trame modulaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01247-06-21213585100
01247-06-21213585125
01247-06-21613585100
01247-06-21613585125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage D3=Alésage de fixation H=Hauteur Poids (ERP)
(kg)

223.17 €

1 4 jours M12M121005.5800

255.05 €

1 4 jours M12M121256.2700

223.17 €

1 4 jours M16M161005.3500

255.05 €

1 4 jours M16M161256.0700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal GJL300 Forme H B=Largeur 85
Désignation Bloc Rehausseur L=Longueur 135 Finition 1 version longue
Finition 2 avec taraudages RoHS oui

Assistance technique