Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
27710-090030027
Matériau principal | acier | Réglage sous charge(kN) | 70 | Réglage fin(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Réglage en hauteur par tour(mm) | 0.353 | Désignation | Cale de mise à niveau | Finition 1 | pose libre |
RoHS | oui | Poids (ERP)(kg) | 0.3885 |
Vous vous trouvez sur la page de Cale de mise à niveau pose libre, acier (27710), le numéro d'article est le suivant: 27710-090030027.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27710-090030027.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles