Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
27710-05-137092035
Matériau principal | acier | Matériau du composant | caoutchouc nitrile | Réglage en hauteur par tour(mm) | 0.15 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Cale de mise à niveau | Charge admissible max.(kN) | 35 | Charge continue(kN) | 20 |
Couple exercé sur la vis d'arrêt(Nm) | 20 | Finition 1 | pose libre | Finition 2 | isolé |
RoHS | oui | Poids (ERP)(kg) | 0.9329 |
Vous vous trouvez sur la page de Cale de mise à niveau pose libre, isolé, acier (27710), le numéro d'article est le suivant: 27710-05-137092035.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27710-05-137092035.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles