Cale de mise à niveau ancrage au sol, cheville chimique, acier (27710)

Cale de mise à niveau ancrage au sol, cheville chimique, acier (27710)
· Double cale

· ancrage au sol

· Mécanisme breveté

· Absence de déplacement horizontal de la machine

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27710-10-189120081

Référence pièce
27710-10-189120081
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

192.22 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Matériau du composant plastique Réglage sous charge verticale(kN) 120
Réglage fin(mm) 10 Réglage en hauteur par tour(mm) 0.546 Désignation Cale de mise à niveau
Couple exercé sur la vis d'arrêt(Nm) 72 Finition 1 ancrage au sol Finition 2 cheville chimique
RoHS oui Poids (ERP)(kg) 7.0900

Vous vous trouvez sur la page de Cale de mise à niveau ancrage au sol, cheville chimique, acier (27710), le numéro d'article est le suivant: 27710-10-189120081.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27710-10-189120081.

Assistance technique