Cale de mise à niveau pose libre, plastique (27710)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27710-15-189120086

Référence pièce
27710-15-189120086
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

241.51 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal plastique Matériau du composant caoutchouc nitrile Réglage sous charge(kN) 150
Réglage fin(mm) 7 Réglage en hauteur par tour(mm) 0.375 Désignation Cale de mise à niveau
Couple exercé sur la vis d'arrêt(Nm) 60 Finition 1 pose libre RoHS oui
Poids (ERP)(kg) 6.8400

Vous vous trouvez sur la page de Cale de mise à niveau pose libre, plastique (27710), le numéro d'article est le suivant: 27710-15-189120086.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27710-15-189120086.

Assistance technique