Cale de mise à niveau pose libre, aluminium (27710)

Cale de mise à niveau pose libre, aluminium (27710)
· Surface d'appui spacieuse

· Réglage fin au millimètre près

· Isolation continue

· Antidérapantes

· Corps en aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27710-25-145095059

Référence pièce
27710-25-145095059
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

146.38 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal aluminium Matériau du composant caoutchouc nitrile Réglage sous charge(kN) 70
Réglage fin(mm) 7 Réglage en hauteur par tour(mm) 0.275 Désignation Cale de mise à niveau
Couple exercé sur la vis d'arrêt(Nm) 35 Finition 1 pose libre RoHS oui
Poids (ERP)(kg) 1.4200

Vous vous trouvez sur la page de Cale de mise à niveau pose libre, aluminium (27710), le numéro d'article est le suivant: 27710-25-145095059.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27710-25-145095059.

Assistance technique