Vis de serrage interne, tête six pans (03351)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03351-041
03351-042
03351-051
03351-052
03351-061
03351-062
03351-081
03351-082
03351-101
03351-102
03351-121
03351-122
03351-161
03351-162
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corde acier D1=Filetage L2 L1=longueur de filetage SW D=diamètre PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

5.93 €

1 4 jours acier inoxydable1.4301M657104oui0.0030

4.10 €

1 4 jours aluminium-M657104non0.0031

6.31 €

1 4 jours acier inoxydable1.4301M8510125oui0.0051

4.28 €

1 4 jours aluminium-M8510125non0.0051

6.49 €

1 4 jours acier inoxydable1.4301M10510136oui0.0064

4.47 €

1 4 jours aluminium-M10510136non0.0064

7.07 €

1 4 jours acier inoxydable1.4301M12x1.5510158oui0.0080

4.86 €

1 4 jours aluminium-M12x1.5510158non0.0079

7.44 €

1 4 jours acier inoxydable1.4301M14x1.55121710oui0.0105

5.19 €

1 4 jours aluminium-M14x1.55121710non0.0037

7.82 €

1 4 jours acier inoxydable1.4301M16x1.56121912oui0.0135

5.77 €

1 4 jours aluminium-M16x1.56121912non0.0135

10.41 €

1 4 jours acier inoxydable1.4301M20x1.57122416oui0.0219

7.82 €

1 4 jours aluminium-M20x1.57122416non0.0219

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur principale naturel Désignation Vis De Serrage Interne Finition 1 tête six pans
RoHS oui

Assistance technique