Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
03096-35-03180507
Matériau principal | laiton | Corps de finition de surface | nickelé | D1=Filetage | M4 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Raccord vissé | Finition 1 | serrage par vis hc | D=diamètre extérieur | 5 |
D2 | 1.8 | L=Longueur | 7 | L1 | 3.5 |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non | Poids (ERP)(kg) | 0.0008 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord vissé serrage par vis HC, laiton (03096), le numéro d'article est le suivant: 03096-35-03180507.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03096-35-03180507.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles