Vis de serrage, laiton (03096)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

03096-30-0306X24

Référence pièce
03096-30-0306X24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.22 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal laiton Corps de finition de surface nickelé Désignation Vis De Serrage
D1 7 L2 8.5 D=Filetage M6
L1=longueur de filetage 24 D2 3 L=Longueur 34
SW=largeur de clé 8 RoHS oui PL Edelstahl non
Poids (ERP)(kg) 0.0046

Vous vous trouvez sur la page de Vis de serrage, laiton (03096), le numéro d'article est le suivant: 03096-30-0306X24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03096-30-0306X24.

Assistance technique