Éléments de serrage pour rails de guidage (21427)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21427-15
21427-20
21427-25
21427-30
21427-35
21427-45
21427-55
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Taille A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
Force de retenue F1
(N)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L3
(mm)
M
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Couple de serrage
(Nm)
Référence plaque d'adaptation Poids (ERP)
(kg)

149.15 €

1 4 jours Acier15171733.53012.54015471200246.517.524M445521427-9150.1318

157.29 €

1 4 jours Acier20151545.541.51365206012002882024M526721427-9200.2047

162.14 €

1 4 jours Acier25202045.541.516.2652570120036122330M648721427-9250.3028

169.44 €

1 4 jours Acier3022225853.521.5802890200042123039M6381521427-9300.7342

174.03 €

1 4 jours Acier3524245853.5278034100200048163739M87101521427-9350.9015

190.51 €

1 4 jours Acier4526265853.526.58045120200060184444M1010141521427-9451.4000

221.05 €

1 4 jours Aluminium553030666137.59553140200070215149M1410142221427-9551.4400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Élément de bridage Finition 1 Pour rails de guidage RoHS Oui

Assistance technique