Inscription
Configurer
  • D(mm)
  • H=Hauteur(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • SW=largeur de clavette(mm)
  • Capacité de charge maximale(kN)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Pieds à rotule, pouces (02110)

Référence pièce:

encore indéterminée. 7 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

D

(mm)

D1

(mm)

H=Hauteur

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

SW=largeur de clavette

(mm)

Capacité de charge maximale

(kN)

Poids (ERP)

(kg)

Quantité minimale de commande
13
10-32
16.5
6.5
4
10
1.62
0.0122
1 pièces
13
1/4-20
16.5
8.5
4
10
2.33
0.0125
1 pièces
16
5/16-18
21
9
4
13
4.15
0.0228
1 pièces
19
3/8-16
23
10
4
17
6.48
0.0355
1 pièces
22
1/2-13
25.5
12
4.7
19
8.32
0.0501
1 pièces
25
5/8-11
29.5
14
5
24
13.94
0.0746
1 pièces
32
3/4-10
36
18
8.5
30
21
0.1469
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
19.31 €
( 22.98 € )
4 jours ouvrables
19.72 €
( 23.47 € )
4 jours ouvrables
19.84 €
( 23.61 € )
4 jours ouvrables
23.23 €
( 27.64 € )
4 jours ouvrables
28.03 €
( 33.36 € )
4 jours ouvrables
34.82 €
( 41.44 € )
4 jours ouvrables
41.92 €
( 49.88 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Finition : brunie

· Différentes dimensions de filetage