Pied à rotule, forme A et, forme B, pouces (07144)

Pied à rotule, forme A et, forme B, pouces (07144)
· Composants pour l'assemblage d'un pied articulé

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· La semelle absorbe les vibrations et empêche le patin de glisser

· Matériaux divers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07144-1A2
07144-1A3
07144-1A4
07144-1A5
07144-1A6
07144-1A7
07144-3A2
07144-3A3
07144-3A4
07144-3A5
07144-3A6
07144-3A7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Matériau du composant D=diamètre de la plaque
(mm)
D1=Filetage Forme H=Hauteur
(mm)
H2
(mm)
SW T
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

12.48 €

1 4 jours Acier de traitementAcier de décolletage201/4-20A152.5108.510Non0.0150

14.67 €

1 4 jours Acier de traitementAcier de décolletage255/16-18A18413918Non0.0319

18.69 €

1 4 jours Acier de traitementAcier de décolletage323/8-16A225171020Non0.0646

25.67 €

1 4 jours Acier de traitementAcier de décolletage401/2-13A266191235Non0.1171

33.98 €

1 4 jours Acier de traitementAcier de décolletage505/8-11A327241445Non0.2199

42.97 €

1 4 jours Acier de traitementAcier de décolletage603/4-10A428301855Non0.4062

24.95 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable201/4-20B152.5108.510Oui0.0159

26.68 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable255/16-18B18413918Oui0.0328

31.55 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable323/8-16B225171020Oui0.0651

36.47 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable401/2-13B266191235Oui0.1195

42.86 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable505/8-11B327241445Oui0.2203

56.12 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable603/4-10B428301855Oui0.4055

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Pied à rotule RoHS Oui

Assistance technique