Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07144-2A2 |
07144-2A3 |
07144-2A4 |
07144-2A5 |
07144-2A6 |
07144-2A7 |
07144-5A2 |
07144-5A3 |
07144-5A4 |
07144-5A5 |
07144-5A6 |
07144-5A7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du composant | D=diamètre de la plaque (mm) | D1=Filetage | Forme | H=Hauteur (mm) | H2 (mm) | SW | T (mm) | Capacité de charge maximale (kN) | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.97 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 20 | 1/4-20 | D | 15 | 2.5 | 10 | 8.5 | 4 | Oui | 0.0071 | ||
15.39 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 25 | 5/16-18 | D | 18 | 4 | 13 | 9 | 7 | Oui | 0.0160 | ||
18.69 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 32 | 3/8-16 | D | 22 | 5 | 17 | 10 | 10 | Oui | 0.0250 | ||
25.67 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 40 | 1/2-13 | D | 26 | 6 | 19 | 12 | 18 | Oui | 0.0389 | ||
33.98 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 50 | 5/8-11 | D | 32 | 7 | 24 | 14 | 20 | Oui | 0.0658 | ||
42.97 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 60 | 3/4-10 | D | 42 | 8 | 30 | 18 | 22 | Oui | 0.1369 | ||
13.03 € | 1 | 4 jours | Acier de décolletage | 20 | 1/4-20 | C | 15 | 2.5 | 10 | 8.5 | 4 | Non | 0.0070 | ||
13.77 € | 1 | 4 jours | Acier de décolletage | 25 | 5/16-18 | C | 18 | 4 | 13 | 9 | 7 | Non | 0.0139 | ||
16.26 € | 1 | 4 jours | Acier de décolletage | 32 | 3/8-16 | C | 22 | 5 | 17 | 10 | 10 | Non | 0.0253 | ||
18.24 € | 1 | 4 jours | Acier de décolletage | 40 | 1/2-13 | C | 26 | 6 | 19 | 12 | 18 | Non | 0.0406 | ||
20.98 € | 1 | 4 jours | Acier de décolletage | 50 | 5/8-11 | C | 32 | 7 | 24 | 14 | 20 | Non | 0.0660 | ||
27.13 € | 1 | 4 jours | Acier de décolletage | 60 | 3/4-10 | C | 42 | 8 | 30 | 18 | 22 | Non | 0.1358 |
Loading...
Matériau principal | POM | Désignation | Pied à rotule | RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du composant
D=diamètre de la plaque(mm)
D1=Filetage
Forme
H=Hauteur(mm)
H2(mm)
SW
T(mm)
Capacité de charge maximale(kN)
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles