Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07144-4A4 |
07144-4A5 |
07144-4A6 |
07144-4A7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre de l'embase | D1=Filetage | H=Hauteur | H2 | SW | T | Capacité de charge maximale (kN) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.42 € | 1 | 4 jours | 32 | 3/8-16 | 25 | 5 | 17 | 10 | 12 | 0.0515 | ||
32.79 € | 1 | 4 jours | 40 | 1/2-13 | 29 | 6 | 19 | 12 | 17 | 0.1037 | ||
49.13 € | 1 | 4 jours | 50 | 5/8-11 | 35 | 7 | 24 | 14 | 20 | 0.1913 | ||
58.58 € | 1 | 4 jours | 60 | 3/4-10 | 45 | 8 | 30 | 18 | 24 | 0.3594 |
Loading...
Matériau principal | acier de traitement | Matériau du composant | acier de décolletage | Finition 2 | plaque antidérapante |
---|---|---|---|---|---|
Forme | G | Désignation | Pied À Rotule | RoHS | oui |
PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre de l'embase
D1=Filetage
H=Hauteur
H2
SW
T
Capacité de charge maximale(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles