Pied à rotule anti-vibrant, pouces (27806)

Pied à rotule anti-vibrant, pouces (27806)
· Composants pour l'assemblage d'un pied articulé

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· L'amortisseur absorbe les vibrations et prévient tout glissement du patin

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27806-1A4
27806-1A5
27806-1A6
27806-1A7
27806-3A4
27806-3A5
27806-3A6
27806-3A7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal D=diamètre de la plaque
(mm)
D1=Filetage D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
SW T
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)
Poids (ERP)
(kg)

19.90 €

1 4 jours Acier323/8-1630.53022517100.2120.0518

22.23 €

1 4 jours Acier401/2-1330.53426619120.2120.1022

27.32 €

1 4 jours Acier505/8-1140.54032724140.4350.1922

35.45 €

1 4 jours Acier603/4-10505042830180.7050.3584

23.63 €

1 4 jours Acier inoxydable323/8-1630.53022517100.2120.0507

26.99 €

1 4 jours Acier inoxydable401/2-1330.53426619120.2120.1044

31.96 €

1 4 jours Acier inoxydable505/8-1140.54032724140.4350.1921

40.86 €

1 4 jours Acier inoxydable603/4-10505042830180.7050.3637

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 Anti-vibrant H3 (pour une pression de 0 / 0,4 / 0,6)(N/mm²) 8 / 6.8 / 5.9 Désignation Pied à rotule
RoHS Oui

Assistance technique