Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05120-05 |
05120-06 |
05120-08 |
05120-10 |
05120-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | M=broche de serrage | L2 | S | L3 | S1 | H2 | L | B | H1 | D1 | A max. | Poignée plastique | L5 | A min. | L4 | F (kN) | L1 max. | H4 | H max. | L6 | L1 min. | H min. | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06 € | 1 | 4 jours | M5x35 | 30 | 11 | 35 | 2 | 12 | 76 | 16 | 20 | 5.5 | 20 | 05200-200 | 9.5 | 16 | 7.5 | 0.8 | 32.5 | 10 | 91 | 39 | 12 | 39 | 0.0930 | ||
19.40 € | 1 | 4 jours | M6x48 | 35.5 | 14 | 45 | 3 | 14 | 106 | 22 | 30 | 5.5 | 28 | 05200-205 | 11.5 | 24 | 8.5 | 1 | 46 | 11 | 130 | 53.5 | 15.5 | 53 | 0.2504 | ||
28.26 € | 1 | 4 jours | M8x60 | 40.5 | 16 | 55.5 | 3 | 16 | 140 | 24 | 40 | 7 | 28 | 05200-210 | 19 | 24 | 14 | 2.3 | 61 | 14 | 165 | 71 | 19.5 | 67 | 0.3925 | ||
32.46 € | 1 | 4 jours | M10x70 | 61 | 19 | 65.5 | 3.5 | 20 | 172 | 42 | 50 | 9 | 44 | 05200-215 | 20 | 40 | 10.5 | 3.5 | 84 | 18 | 200 | 92 | 33 | 85 | 0.7028 | ||
42.31 € | 1 | 4 jours | M12x80 | 64.5 | 22 | 80 | 4 | 24 | 215 | 42 | 60 | 9 | 44 | 05200-220 | 25.5 | 40 | 18.5 | 4.6 | 104 | 21 | 250 | 119 | 31 | 99 | 1.1660 |
Loading...
Matériau principal | acier | Version 2 | embase horizontale | Désignation | Sauterelle |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | horizontal | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
M=broche de serrage
L2
S
L3
S1
H2
L
B
H1
D1
A max.
Poignée plastique
L5
A min.
L4
F(kN)
L1 max.
H4
H max.
L6
L1 min.
H min.
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles