Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05120-14 |
05120-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | M=broche de serrage | L2 | S | L3 | S1 | H2 | L | B | H1 | D1 | Poignée plastique | L4 | F (kN) | L1 max. | H4 | H max. | L6 | L1 min. | H min. | A | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.52 € | 1 | 4 jours | M14x90 | 65 | 24 | 96 | 4 | 25 | 252 | 45 | 70 | 9 | 05200-145 | 10 | 4.5 | 145 | 21 | 310 | 160 | 45 | 116 | 76 | 1.3850 | ||
99.46 € | 1 | 4 jours | M16x140 | 85 | 30 | 132 | 5 | 35 | 325 | 55 | 110.5 | 12.5 | 05200-140 | 15 | 6 | 205 | 27 | 425 | 225 | 55 | 173 | 102 | 3.5000 |
Loading...
Matériau principal | acier | Version 2 | grand modèle | Désignation | Sauterelle |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | horizontal | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
M=broche de serrage
L2
S
L3
S1
H2
L
B
H1
D1
Poignée plastique
L4
F(kN)
L1 max.
H4
H max.
L6
L1 min.
H min.
A
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles