Sauterelle en acier noir, horizontale à pied horizontal et broche de pression réglable, Forme A, petite (05775-04)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05775-04-001000

Référence pièce
05775-04-001000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.67 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Force manuelle(N) 80 Matériau du corps Acier
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 269 Corps de finition de surface Zingué Matériau du composant Plastique
Type de produit Broche de pression réglable Désignation Sauterelle Forme A
Type de forme Petit Finition 1 Pour la métrologie Version 2 Embase horizontale
Couleur du corps de base Noir Couleur du composant Noir Angle d’ouverture du bras de maintien 96°
Angle d’ouverture de la poignée 78° Force de maintien F1(N) 500 Force de serrage F3(N) 250
Force de serrage F4(N) 500 disposition des trous 2 A(mm) 13.5
A1(mm) 25 B(mm) 16.8 B1(mm) 27
B2(mm) 9.3 B3(mm) 5.3 B5(mm) 2
C(mm) 19 C1(mm) 9.5 D(mm) 5.2
F2=Force de maintien(N) 1000 H(mm) 38.5 L=Longueur(mm) 112
L1(mm) 37 L2(mm) 22.8 M=broche de serrage M5x40
Type de poignée sauterelle Horizontal RoHS Oui PL Edelstahl Non
Poids (ERP)(kg) 0.0929

Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle en acier noir, horizontale à pied horizontal et broche de pression réglable, Forme A, petite (05775-04), le numéro d'article est le suivant: 05775-04-001000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05775-04-001000.

Assistance technique