Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05904-105002 |
05904-106002 |
05904-108002 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force manuelle (N) | Force de maintien F1 (N) | Force de maintien F2 (N) | Force de serrage F3 (N) | Force de serrage F4 (N) | disposition des trous | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B6 (mm) | C (mm) | C2 (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=broche de serrage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.18 € | 1 | 4 jours | 100 | 650 | 900 | 550 | 620 | 2 | 18 | 27 | 4.5 | 13.5 | - | 8.1 | 4.1 | 13.2 | 9.2 | 22.5 | 26.2 | 5.2 | 5.5 | 52.2 | 47.9 | 125.7 | 41.8 | M5x25 | 0.0918 | ||
51.10 € | 1 | 4 jours | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | 3 | 26 | 39 | 6.5 | - | 2.5 | 14.1 | 9.1 | 17.5 | 12.5 | 43.5 | 36.9 | 8 | 5.5 | 75.2 | 71 | 186.6 | 60.5 | M6x35 | 0.3229 | ||
71.58 € | 1 | 4 jours | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | 3 | 26 | 44 | 9 | - | 3.5 | 14.1 | 9.1 | 21 | 16 | 41.5 | 46.5 | 10.5 | 6.2 | 88.2 | 84.3 | 223.1 | 74.9 | M8x45 | 0.4047 |
Loading...
Méthode de fixation | Base droite | Matériau du corps | Acier inoxydable | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | Jusqu'à 269 |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Naturel | Matériau du composant | Polyamide | Type de produit | Broche de pression réglable |
Désignation | Sauterelle | Finition 1 | Standard | Version 2 | Embase verticale |
Couleur du composant | Vert | Angle d’ouverture du bras de maintien | 86° | Angle d’ouverture de la poignée | 67° |
Type de poignée sauterelle | Horizontal | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Force manuelle(N)
Force de maintien F1(N)
Force de maintien F2(N)
Force de serrage F3(N)
Force de serrage F4(N)
disposition des trous
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B6(mm)
C(mm)
C2(mm)
D(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=broche de serrage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles