Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05904-006102 |
05904-008102 |
05904-010102 |
05904-012102 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle d’ouverture du bras de maintien | Angle d’ouverture de la poignée | Force manuelle FH (N) | Force de maintien F1 (N) | Force de maintien F2 (N) | Force de serrage F3 (N) | Force de serrage F4 (N) | disposition des trous | M=broche de serrage | H | L | B | H1 | L1 | C | A | B3 | B6 | A1 | B1 | B2 | D | A3 | A2 | C2 | A4 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.03 € | 1 | 4 jours | 86 | 67 | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | 3 | M6x35 | 75.2 | 193.3 | 14.1 | 71 | 60.5 | 36.9 | 26 | 12.5 | 53.4 | 39 | 9.1 | 17.5 | 5.5 | - | 6.5 | 8 | 2.5 | 0.3501 | ||
59.19 € | 1 | 4 jours | 86 | 67 | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | 3 | M8x45 | 88.2 | 230.4 | 14.1 | 84.3 | 74.9 | 46.5 | 26 | 16 | 51.1 | 44 | 9.1 | 21 | 6.2 | - | 9 | 10.5 | 3.5 | 0.4369 | ||
79.42 € | 1 | 4 jours | 90 | 71 | 250 | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | 3 | M10x55 | 114.3 | 286 | 16.2 | 107.5 | 103.9 | 59.6 | 41.5 | 19 | 56.5 | 59 | 9.2 | 26 | 8.8 | - | 9 | 10 | 2 | 0.7818 | ||
82.81 € | 1 | 4 jours | 88 | 68 | 280 | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | 4 | M12x70 | 128.4 | 321.3 | 16.2 | 125.2 | 122 | 75.9 | 44 | 21 | 56.5 | 65 | 9.2 | 28 | 8.5 | 40 | 11 | 13.5 | 1 | 1.0680 |
Loading...
Matériau principal | acier | Corps de finition de surface | nitrocarburé et oxydé | Matériau du composant | polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | vert | Version 2 | embase verticale | Désignation | Sauterelle |
Finition 1 | a verrouillage de sécurité | Type de produit | broche de pression réglable | Type de poignée sauterelle | horizontal |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Angle d’ouverture du bras de maintien
Angle d’ouverture de la poignée
Force manuelle FH(N)
Force de maintien F1(N)
Force de maintien F2(N)
Force de serrage F3(N)
Force de serrage F4(N)
disposition des trous
M=broche de serrage
H
L
B
H1
L1
C
A
B3
B6
A1
B1
B2
D
A3
A2
C2
A4
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles