Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05775-04-003400
Matériau principal | acier | Corps de finition de surface | zingué | Matériau du composant | plastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | noir | Forme | C | Version 2 | embase horizontale |
Angle d’ouverture du bras de maintien | 90 | Angle d’ouverture de la poignée | 72 | Force manuelle FH(N) | 200 |
Force de maintien F1(N) | 1400 | Force de serrage F3(N) | 800 | Force de serrage F4(N) | 1900 |
F2=Force de maintien(N) | 3400 | disposition des trous | 1 | M=broche de serrage | M8x65 |
L2 | 48.6 | H | 66.5 | B | 31 |
L1 | 79 | C | 34 | Désignation | Sauterelle |
Finition 1 | pour la métrologie | A | 26 | B3 | 9 |
B4 | 26 | A1 | 42 | B1 | 47 |
B2 | 15 | D | 6.6 | B5 | 3 |
L=Longueur | 225 | C1 | 17.5 | Couleur du corps de base | noir |
Type de produit | broche de pression réglable | Type de forme | grand | Type de poignée sauterelle | horizontal |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non | Poids (ERP)(kg) | 0.4476 |
Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle, horizontale à pied horizontal, broche de pression réglab, forme C (05775), le numéro d'article est le suivant: 05775-04-003400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05775-04-003400.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles