Plaque rectangulaire, acier (01130)

Plaque rectangulaire, acier (01130)
· Conviennent tout particulièrement comme corps de base dans la construction de machines et d'installations, ainsi que dans la fabrication d'outils.

· Différentes dimensions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01130-01X1000
01130-01X250
01130-01X500
01130-01X750
01130-02X1000
01130-02X250
01130-02X500
01130-02X750
01130-03X1000
01130-03X250
01130-03X500
01130-03X750
01130-04X1000
01130-04X250
01130-04X500
01130-04X750
01130-05X1000
01130-05X250
01130-05X500
01130-05X750
01130-06X1000
01130-06X250
01130-06X500
01130-06X750
01130-07X1000
01130-07X250
01130-07X500
01130-07X750
01130-08X1000
01130-08X250
01130-08X500
01130-08X750
01130-09X1000
01130-09X250
01130-09X500
01130-09X750
01130-10X1000
01130-10X250
01130-10X500
01130-10X750
01130-11X1000
01130-11X250
01130-11X500
01130-11X750
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal B=Largeur
(mm)
L=Longueur
(mm)
Désignation S=Hauteur
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

87.99 €

1 4 jours Acier401000Plaque82.7000

26.28 €

1 4 jours Acier40250Plaque80.6481

48.30 €

1 4 jours Acier40500Plaque81.2900

70.39 €

1 4 jours Acier40750Plaque81.9540

127.93 €

1 4 jours Acier501000Plaque104.2000

38.39 €

1 4 jours Acier50250Plaque101.0020

70.39 €

1 4 jours Acier50500Plaque102.0200

102.34 €

1 4 jours Acier50750Plaque103.0580

165.41 €

1 4 jours Acier631000Plaque126.1000

49.61 €

1 4 jours Acier63250Plaque121.5280

91.74 €

1 4 jours Acier63500Plaque123.0200

132.55 €

1 4 jours Acier63750Plaque124.5750

224.94 €

1 4 jours Acier801000Plaque1610.1900

66.82 €

1 4 jours Jeklo80250Plošča162.5800

134.98 €

1 4 jours Acier80500Plaque165.1240

178.20 €

1 4 jours Acier80750Plaque167.6680

297.75 €

1 4 jours Acier1001000Plaque1613.5000

89.77 €

1 4 jours Acier100250Plaque163.1340

164.07 €

1 4 jours Acier100500Plaque166.4200

238.19 €

1 4 jours Acier100750Plaque169.6320

321.97 €

1 4 jours Acier1001000Plaque2016.0000

96.37 €

1 4 jours Acier100250Plaque203.9840

175.99 €

1 4 jours Acier100500Plaque208.0520

255.82 €

1 4 jours Acier100750Plaque2012.0000

416.82 €

1 4 jours Acier1251000Plaque2524.9000

126.59 €

1 4 jours Acier125250Plaque256.2010

229.37 €

1 4 jours Acier125500Plaque2512.5000

335.24 €

1 4 jours Acier125750Plaque2519.0800

505.02 €

1 4 jours Acier1501000Plaque2529.5000

151.25 €

1 4 jours Acier150250Plaque257.4580

277.86 €

1 4 jours Acier150500Plaque2514.9100

401.33 €

1 4 jours Acier150750Plaque2522.3540

621.92 €

1 4 jours Acier1601000Plaque3240.5000

186.56 €

1 4 jours Acier160250Plaque3210.3000

344.05 €

1 4 jours Acier160500Plaque3220.4940

496.21 €

1 4 jours Acier160750Plaque3230.5600

785.07 €

1 4 jours Acier2001000Plaque3250.7410

235.97 €

1 4 jours Acier200250Plaque3212.6480

432.27 €

1 4 jours Acier200500Plaque3225.5080

630.73 €

1 4 jours Acier200750Plaque3238.0780

1,157.83 €

1 4 jours Acier3001000Plaque4098.0000

348.45 €

1 4 jours Acier300250Plaque4024.5000

639.53 €

1 4 jours Acier300500Plaque4041.3340

926.26 €

1 4 jours Acier300750Plaque4073.5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 Rectangulaire RoHS Oui

Assistance technique