Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05667-160
Méthode de fixation | Base droite | Matériau du corps | Acier | Désignation | Bride manuelle |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Vertical | Version 2 | Avec trame de trou en facade | Couple de serrage Mx(Nm) | 160 |
Couple de maintien(Nm) | 320 | RoHS | Oui | Poids (ERP)(kg) | 3.2300 |
Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle manuelle verticale avec gabarit de perçage frontal (05667), le numéro d'article est le suivant: 05667-160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05667-160.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles