Sauterelle manuelle verticale avec gabarit de perçage frontal (05666)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05666-55

Référence pièce
05666-55
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

423.38 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base droite Matériau du corps Acier Désignation Bride manuelle
Finition 1 Vertical Version 2 Avec trame de trou en facade Couple de serrage Mx(Nm) 55
Couple de maintien(Nm) 110 RoHS Oui Poids (ERP)(kg) 1.3200

Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle manuelle verticale avec gabarit de perçage frontal (05666), le numéro d'article est le suivant: 05666-55.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05666-55.

Assistance technique