Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression réglable, Inox (05912)

Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression réglable, Inox (05912)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Stabilité optimale grâce au bras de serrage conique avec profil en U

· Forme compacte – idéale pour les espaces réduits

· Poignée ergonomique et facile à utiliser

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05912-105002
05912-106002
05912-108002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle
(N)
Force de maintien F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
disposition des trous A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=broche de serrage Angle d'ouverture de la poignée position 1 Angle d'ouverture du bras de fixation sans goujon d'arrêt Angle d'ouverture du bras de fixation position 1 Angle d'ouverture de la poignée position 2 Angle d'ouverture du bras de fixation position 2 Poids (ERP)
(kg)

34.16 €

1 4 jours 1007501050620750216254.51418.14.113.29.222.529.85.54.5119.265.635M5x2564°129°100°--0.1042

50.73 €

1 4 jours 16013501650920105031429712-10.25.217.512.543.537.65.55.516986.553M6x3546°141°56°56°83°0.3072

70.90 €

1 4 jours 19020002800940135032139919-10.25.220.615.641.5496.56.8200.410762M8x4526°158°13°61°93°0.4076

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base droite Matériau du corps Acier inoxydable Force de serrage (plage)(N)(N) Jusqu'à 499
Matériau du composant Polyamide Corps de finition de surface Naturel Désignation Sauterelle
Type de produit Broche de pression réglable Finition 1 Standard Version 2 Embase verticale
Couleur du composant Vert Type de poignée sauterelle Vertical RoHS Oui
PL Edelstahl Oui

Assistance technique