Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable (05908)

Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable (05908)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Stabilité optimale grâce au bras de serrage conique avec profil en U

· Forme compacte – idéale pour les espaces réduits

· Système de verrouillage automatique de sécurité intégré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05908-006102
05908-008102
05908-010102
05908-012102
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle
(N)
Force de maintien F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
disposition des trous A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=broche de serrage Angle d'ouverture de la poignée sans goujon d'arrêt Angle d'ouverture de la poignée position 1 Angle d'ouverture du bras de fixation sans goujon d'arrêt Angle d'ouverture du bras de fixation position 1 Angle d'ouverture de la poignée position 2 Angle d'ouverture du bras de fixation position 2 Poids (ERP)
(kg)

49.27 €

1 4 jours 16013501650920105031429712273817.512.5-2.553.424.95.516386.553M6x3583°46°152°56°56°83°0.3360

58.87 €

1 4 jours 19020002800940135032139919324520.615.6-2.551.132.76.8191.410762M8x4586°26°158°13°61°93°0.4353

80.56 €

1 4 jours 250250045001500280043250827456425.518.5383.556.538.79230.515395M10x5591°19°176°59°97°0.8758

83.28 €

1 4 jours 28030005500140028005325310.5-45632821-3.556.546.78.8249.1173.5113.5M12x7091°24°164°11°60°88°1.0550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Matériau du corps Acier Force de serrage (plage)(N)(N) Jusqu'à 499
Matériau du composant Polyamide Corps de finition de surface Nitrocarburé et oxydé Désignation Sauterelle
Type de produit Broche de pression réglable Finition 1 A verrouillage de sécurité Version 2 Embase horizontale
Couleur du composant Vert Type de poignée sauterelle Vertical RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique