Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05908-105002 |
05908-106002 |
05908-108002 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force manuelle (N) | Force de maintien F1 (N) | Force de maintien F2 (N) | Force de serrage F3 (N) | Force de serrage F4 (N) | disposition des trous | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | B6 (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=broche de serrage | Angle d'ouverture de la poignée sans goujon d'arrêt | Angle d'ouverture de la poignée position 1 | Angle d'ouverture du bras de fixation sans goujon d'arrêt | Angle d'ouverture du bras de fixation position 1 | Angle d'ouverture de la poignée position 2 | Angle d'ouverture du bras de fixation position 2 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.16 € | 1 | 4 jours | 100 | 750 | 1050 | 620 | 750 | 2 | 16 | 25 | 4.5 | 14 | 24 | 33 | 13.2 | 9.2 | 22 | 2 | 22.5 | 18 | 4.5 | 107.4 | 65.6 | 35 | M5x25 | 83° | 64° | 147° | 100° | - | - | 0.0982 | ||
50.73 € | 1 | 4 jours | 160 | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | 3 | 14 | 29 | 7 | 12 | 27 | 38 | 17.5 | 12.5 | - | 2.5 | 43.5 | 24.9 | 5.5 | 156.3 | 86.5 | 53 | M6x35 | 83° | 46° | 152° | 56° | 56° | 83° | 0.3065 | ||
70.90 € | 1 | 4 jours | 190 | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | 3 | 21 | 39 | 9 | 19 | 32 | 45 | 20.6 | 15.6 | - | 2.5 | 41.5 | 32.7 | 6.8 | 184.2 | 107 | 62 | M8x45 | 86° | 26° | 158° | 13° | 61° | 93° | 0.4060 |
Loading...
Méthode de fixation | Base de l'embase | Matériau du corps | Acier inoxydable | Force de serrage (plage)(N)(N) | Jusqu'à 499 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Polyamide | Corps de finition de surface | Naturel | Désignation | Sauterelle |
Type de produit | Broche de pression réglable | Finition 1 | Standard | Version 2 | Embase horizontale |
Couleur du composant | Vert | Type de poignée sauterelle | Vertical | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Force manuelle(N)
Force de maintien F1(N)
Force de maintien F2(N)
Force de serrage F3(N)
Force de serrage F4(N)
disposition des trous
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
B6(mm)
C(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=broche de serrage
Angle d'ouverture de la poignée sans goujon d'arrêt
Angle d'ouverture de la poignée position 1
Angle d'ouverture du bras de fixation sans goujon d'arrêt
Angle d'ouverture du bras de fixation position 1
Angle d'ouverture de la poignée position 2
Angle d'ouverture du bras de fixation position 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles