Sauterelle acier, version lourde (05420)

Sauterelle acier, version lourde (05420)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05420-02
05420-04
05420-06
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L H R2 H1 R1 L3 L4 S S1 L2 H2 F
(kN)
α L1 D2 S3 S2 R β Poids (ERP)
(kg)

167.06 €

1 4 jours 238413.538.510291.5103229207134‹26.58.2104110205‹0.7106

198.24 €

1 4 jours 2510019541338131238362812134‹389.5124811203‹1.3000

265.83 €

1 4 jours 3512922691751101650443324132‹5112.6166215200‹2.8570

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Version 2 version lourde Désignation Sauterelle
RoHS oui

Assistance technique