Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05302-035 |
05302-040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | disposition des trous | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | B6 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | F (kN) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H6 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | Hauteur de serrage max. | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.35 € | 1 | 4 jours | 2 | 25.7 | 42.4 | 32.4 | 12.7 | 27 | 48 | 10 | 6 | 32 | 28 | 24 | 5.5 | 19 | 1.1 | 129 | 41 | 10 | 42 | 100 | 93.7 | 51.3 | 30 | 60 | 123 | 35 | 0.2189 | ||
43.03 € | 1 | 4 jours | 1 | 25.4 | 53 | 38 | 25.4 | 33 | 60 | 13.25 | 8.25 | 48 | 40 | 30 | 6.5 | 25 | 2.5 | 160 | 62 | 14 | 60 | 126 | 116 | 63 | 40 | 76 | 154 | 40 | 0.4270 |
Loading...
Méthode de fixation | Base de l'embase | Matériau du corps | Acier | Désignation | Sauterelle variable |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Vertical | Version 2 | Embase horizontale | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
disposition des trous
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
B6(mm)
D(mm)
D1(mm)
F(kN)
H(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H6(mm)
L(mm)
L1(mm)
L3(mm)
L5(mm)
L6(mm)
Hauteur de serrage max.
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles