Sauterelle vertical, saut à lev vert emb face, acier zingue (05060)

Sauterelle vertical, saut à lev vert emb face, acier zingue (05060)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05060-05
05060-06
05060-08
05060-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
M=broche de serrage A max. L1 max. A min. L H R2 L1 min. H3 H1 R1 L3 D1 H4 L4 S S1 Poignée plastique B L2 H2 F
(kN)
L5 L6 Poids (ERP)
(kg)

19.00 €

1 4 jours M5x351626144.510967332356.5264.510510.5205200-10022329.50.8308.50.1138

22.41 €

1 4 jours M6x501431125.5131218442970.5325.511913.5305200-105273811.513811.50.2488

25.53 €

1 4 jours M8x5021401971615112513586396.514916305200-1153245142.345130.3754

33.92 €

1 4 jours M10x702859.52682017718.555.539110438.5187.5183.505200-1203856183.550150.6225

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface zingué Version 2 avec broches de pression
Finition 1 sauterelle à levier vertical à embase de face Désignation Sauterelle Type de poignée sauterelle vertical

Assistance technique