Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05040-05 |
05040-06 |
05040-08 |
05040-10 |
05040-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A max. (mm) | A min. (mm) | D1 (mm) | F (kN) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L (mm) | L1 max. (mm) | L1 min. (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | M=broche de serrage | S (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | Poignée plastique | J (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.66 € | 1 | 4 jours | 16 | 14 | 4.5 | 0.8 | 18 | 31 | 9.5 | 36 | 10 | 4.5 | 35 | 16 | 26 | 5 | M5x35 | 10.5 | 4 | 16 | 56.5 | 96 | 05200-100 | 5 | 0.1001 | ||
20.96 € | 1 | 4 jours | 14 | 12 | 5.5 | 1 | 21 | 37 | 11.5 | 43 | 11 | 5.5 | 46 | 23 | 32 | 9 | M6x50 | 13.5 | 6 | 23 | 70.5 | 121 | 05200-105 | 5.5 | 0.2093 | ||
24.08 € | 1 | 4 jours | 21 | 19 | 6.5 | 2.3 | 26.5 | 45.5 | 14 | 52.5 | 14 | 7 | 55 | 27 | 39 | 9 | M8x50 | 16 | 6 | 23 | 86 | 143 | 05200-115 | 6.5 | 0.3209 | ||
34.35 € | 1 | 4 jours | 28 | 26 | 8.5 | 3.5 | 33 | 52 | 18 | 61 | 18 | 8 | 74 | 33 | 43 | 7.5 | M10x70 | 18 | 7 | 26 | 110 | 177 | 05200-120 | 9 | 0.5557 | ||
44.79 € | 1 | 4 jours | 32 | 32 | 8.5 | 4.6 | 41 | 61 | 22 | 72 | 21 | 10 | 100 | 45 | 50 | 9 | M12x80 | 23 | 8 | 30 | 140 | 215 | 05200-135 | 11.5 | 0.9500 |
Loading...
Méthode de fixation | Base droite | Matériau du corps | Acier | Corps de finition de surface | Zingué |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Sauterelle | Finition 1 | Embase verticale | Version 2 | Avec broches de pression |
Type de poignée sauterelle | Vertical |
Configurer
Propriétés de base
A max.(mm)
A min.(mm)
D1(mm)
F(kN)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L(mm)
L1 max.(mm)
L1 min.(mm)
L3(mm)
L4(mm)
M=broche de serrage
S(mm)
S1(mm)
S2(mm)
R1(mm)
R2(mm)
Poignée plastique
J(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles