Sauterelle à levier vertical à embase horizontale et à bras plein (05020)

Sauterelle à levier vertical à embase horizontale et à bras plein (05020)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05020-081
05020-101
05020-121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A max.
(mm)
A min.
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
F
(kN)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
M=broche de serrage S
(mm)
S1
(mm)
R1
(mm)
R2
(mm)
Poignée plastique Poids (ERP)
(kg)

31.17 €

1 4 jours 2119326.58.52.2163514421277545399M86310314305200-1150.2830

40.81 €

1 4 jours 2826388.510.53.4203918481689256437.5M1073.512517705200-1200.4872

42.46 €

1 4 jours 3232458.512.54.525452256191012268509M128415921505200-1350.8241

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Matériau du corps Acier Corps de finition de surface Zingué
Désignation Sauterelle Type de produit À bras plein Finition 1 Embase horizontale
Version 2 Sans broches de pression Type de poignée sauterelle Vertical

Assistance technique