Bride pivotante pneumatique, forme A, aluminium (05626)

Bride pivotante pneumatique, forme A, aluminium (05626)
· Automatisables

· Piston magnétique pour détecteur de fin de course

· Pivotant à droite et à gauche

· Double effet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05626-11210
05626-11220
05626-11610
05626-11620
05626-21210
05626-21220
05626-21610
05626-21620
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition 2 A
(mm)
D min.
(mm)
D max.
(mm)
D1
(mm)
D3=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
B1 max.
(mm)
B1 min.
(mm)
F1
(N)
Taille L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Course S
(mm)
S2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

335.33 €

1 4 jours Pivotement à droite2011.4211.56M03x0.510077.812514.94.859122515.517.5100.0790

342.46 €

1 4 jours Pivotement à droite2011.4211.56M03x0.513097.812704.94.859122515.527.5200.0960

335.33 €

1 4 jours Pivotement à droite2514.4214.58M05x0.810077.812516.96.810616292017.5100.1080

342.46 €

1 4 jours Pivotement à droite2514.4214.58M05x0.813097.812706.96.810616292027.5200.1300

335.33 €

1 4 jours Pivotement à gauche2011.4211.56M03x0.510077.812514.94.859122515.517.5100.0790

342.46 €

1 4 jours Pivotement à gauche2011.4211.56M03x0.513097.812704.94.859122515.527.5200.0960

335.33 €

1 4 jours Pivotement à gauche2514.4214.58M05x0.810077.811326.96.810616292017.5100.1080

342.46 €

1 4 jours Pivotement à gauche2514.4214.58M05x0.813097.811426.96.810616292027.5200.1300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Aluminium Matière de composant Acier Forme A
Désignation Bride pivotante Finition 1 Pneumatique Couleur du corps de base Argent
D2(mm) M5 H4(mm) 2 H5(mm) 2.5
H6(mm) 3 B=Largeur(mm) 5 B2(mm) 4.5
B3(mm) 7.5 L2(mm) 8 S1(mm) 7.5
Surface composants Chromé dur RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique