Bride pivotante pneumatique, pivotement à droite, forme C, aluminium (05610)

Bride pivotante pneumatique, pivotement à droite, forme C, aluminium (05610)
· Automatisables

· Possibilités de fixation universelles

· Piston magnétique pour détecteur de fin de course

· Pivotant à droite et à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05610-1251
05610-1321
05610-1401
05610-1501
05610-1631
05610-2251
05610-2321
05610-2401
05610-2501
05610-2631
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition 2 D
(mm)
A
(mm)
A2
(mm)
A1
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
B=Largeur
(mm)
F1
(N)
Taille L=Longueur
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
Course S
(mm)
S1
(mm)
S2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

368.14 €

1 4 jours Pivotement à droite1450157.5402017M86.5M8M58.583125781744.5323517025555202715120.6000

382.41 €

1 4 jours Pivotement à droite16602012.5453018M86.5M8G1/88.596145902250434527032606.5203016140.6750

396.68 €

1 4 jours Pivotement à droite167024.515.5523722M88.5M10G1/88.596145902052405545040708253116150.9200

476.10 €

1 4 jours Pivotement à droite20803121.5664625M108.5M10G1/810.51061621002553.5456570050856.5303015151.5500

532.68 €

1 4 jours Pivotement à droite209037.527.5806030M1010.5M12G1/810.51061621002853.536801100631008.5303015152.2100

368.14 €

1 4 jours Pivotement à gauche1450157.5402017M86.5M8M58.583125781744.5323517025555202715120.3845

382.41 €

1 4 jours Pivotement à gauche16602012.5453018M86.5M8G1/88.596145902250434527032606.5203016140.6705

396.68 €

1 4 jours Pivotement à gauche167024.515.5523722M88.5M10G1/88.596145902052405545040708253116150.8906

476.10 €

1 4 jours Pivotement à gauche15803121.5664625M108.5M10G1/810.51061621002553.5456570050856.5303015151.6100

532.68 €

1 4 jours Pivotement à gauche159037.527.5806030M1010.5M12G1/810.51061621002853.536801100631008.5303015152.2000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Aluminium Matière de composant Acier inoxydable Forme C
Désignation Bride pivotante Finition 1 Pneumatique Couleur du corps de base Noir
Surface corps Anodisé RoHS Oui

Assistance technique