Sauterelle pneumatique, acier (05331)

Sauterelle pneumatique, acier (05331)
· Les sauterelles pneumatiques servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Double effet

· Automatisables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05331-01
05331-02
05331-03
05331-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
H7
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
F1
(kN)
F2
(kN)
F3
(kN)
F4
(kN)
Broches de pressions assorties Taille L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6=Longueur
(mm)
L7
(mm)
R VL α Poids (ERP)
(kg)

316.09 €

1 4 jours A4.582145.5321049.5-2 - 4.584505240.81.10.20.3M5x30-39166186126-M50.0892°0.3806

334.87 €

1 4 jours B5.512265540.51261-1 - 710454.562711.20.71M6x35-51.5206251114512.5M50.2691.5°0.6501

359.64 €

1 4 jours A7.51636.574.5561882.55.4 - 1415162.583212.50.651.1M8x45-78207.53619165.5-G1/80.3590°1.1150

488.64 €

1 4 jours A8.6164590642098-3 - 25.519177.51045231.52.2M8x65410132134525196-G1/80.890.5°1.5400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier Matière de composant Acier inoxydable Désignation Sauterelle pneumatique
RoHS Oui

Assistance technique