Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05332-02 |
05332-03 |
05332-04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | H8 (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | F3 (kN) | F4 (kN) | Broches de pressions assorties | Taille | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6=Longueur (mm) | R | VL | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
432.93 € | 1 | 4 jours | 5.6 | 12 | 65 | 94 | 15.8 | 12 | 12.5 | 12.5 | 38.4 - 45.0 | 143.5 | 67.5 | 54.5 | 6 | 27 | 1 | 1.2 | 0.7 | 1 | M6x35 | 2 | 56.5 | 12.5 | 15.3 | 25 | 6.5 | 93 | M5 | 0.26 | 0.6945 | ||
492.62 € | 1 | 4 jours | 6.5 | 16 | 68.7 | 107 | 17.5 | 18 | 16 | - | 38.0 - 46.5 | 184 | 78 | 62.5 | 8 | 25 | 1 | 2.5 | 0.65 | 1.1 | M8x45 | 3 | 80.5 | 16 | 16.5 | 36 | 12.5 | 112.5 | G1/8 | 0.35 | 1.0250 | ||
623.35 € | 1 | 4 jours | 8.5 | 16 | 100 | 144 | 20.5 | 20 | 32 | 32 | 51.0 DO 80.0 | 245 | 80 | 77.5 | 10 | 45 | 2 | 3 | 1.5 | 2.2 | M8x65 | 4 | 102 | 32 | 17.5 | 49 | 19 | 139 | G1/4 | 0.8 | 1.7040 |
Loading...
Matière du corps de base | Acier | Matière de composant | Acier inoxydable | Désignation | Sauterelle pneumatique |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | À vérin vertical | α | 90° | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
H6(mm)
H7(mm)
H8(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
B2(mm)
F1(kN)
F2(kN)
F3(kN)
F4(kN)
Broches de pressions assorties
Taille
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6=Longueur(mm)
R
VL
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles