Mini sauterelle, forme A aluminium (05665)

Mini sauterelle, forme A aluminium (05665)
· Automatisables

· Fonctionnement avec de l’air sec ou exempt d’huile

· Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage

· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05665-084
05665-154
05665-254
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
B7
(mm)
B8
(mm)
B10
(mm)
B11
(mm)
B12
(mm)
Taille L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Couple de maintien
(Nm)
Couple de serrage avec 5 bar
(Nm)
Taraudage de fixation Poids (ERP)
(kg)

543.86 €

1 4 jours 526321212104565332.536.52123163248450258M050.3929

638.42 €

1 4 jours 8.33039151512456550338.5315822324810.5735415G1/80.6930

744.86 €

1 4 jours 8.33545161216507052448.5418226.5456419.5807525G1/81.1640

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Aluminium Matière de composant Acier Forme A
Désignation Mini sauterelle Pression de service en bar avec air exempt d’huile 5 Pression maximale en bar avec air exempt d’huile 6
Finition Mini sauterelle sans détecteur de fin de course RoHS Oui

Assistance technique