Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05609-25 |
05609-32 |
05609-40 |
05609-50 |
05609-63 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | A2 (mm) | A1 (mm) | D=Filetage | D1 (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | F1 (N) | Taille | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413.81 € | 1 | 4 jours | 41 | 16 | 48 | M40X1.5 | 5.5 | M5 | 144 | 62 | 51 | 15 | 12 | 37-47 | 17 | 50 | 37 | 23 | 66 | 16 | 230 | 25 | 0.6051 | ||
436.08 € | 1 | 4 jours | 52 | 22 | 60 | M50X1.5 | 6.5 | G1/8 | 170 | 73 | 57 | 13 | 10.5 | 50-56 | 20 | 60 | 45 | 23 | 80 | 18 | 370 | 32 | 0.9827 | ||
462.30 € | 1 | 4 jours | 56 | 23.5 | 66 | M55X1.5 | 6.8 | G1/8 | 17 | 73 | 60 | 13 | 10.5 | 50-54.5 | 25 | 65 | 50 | 26 | 87 | 20 | 560 | 40 | 1.1800 | ||
669.30 € | 1 | 4 jours | 63.5 | 26 | 77.5 | M65X1.5 | 8.5 | G1/8 | 200 | 79 | 65 | 11 | 10.5 | 47-57 | 30 | 75 | 58 | 32 | 100 | 22 | 760 | 50 | 1.8100 | ||
731.40 € | 1 | 4 jours | 74 | 29.5 | 88 | M80X1.5 | 8.5 | G1/8 | 211 | 80 | 71.5 | 11 | 9 | 54-64 | 30 | 89 | 70 | 35 | 118 | 22 | 1350 | 63 | 2.4400 |
Loading...
Matière du corps de base | Aluminium | Matière de composant | Acier | Désignation | Vérin de bridage à levier |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Pneumatique | Couleur du corps de base | Noir | H3(mm) | 25 |
Surface corps | Anodisé | Surface composants | Chromé dur | Type de fixation | À visser avec bride |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
A2(mm)
A1(mm)
D=Filetage
D1(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H4(mm)
H5(mm)
H6(mm)
H7(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
F1(N)
Taille
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles