Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de forme | A (mm) | A2 (mm) | A1 (mm) | A3 (mm) | D=Filetage | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | F1 (N) | Taille | Course S (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363.86 € | 1 | 4 jours | Pivotement à droite | 35 | 18.75 | 39 | 10 | M25x1.5 | M5 | 8 | 4.5 | M5 | 75 | 104.6 | 52 | 25 | 18 | 11 | 7 | 12 | 32.5 | 23 | 42.5 | 40 | 12 | 17.6 | 9 | 8.6 | 0.3000 | ||
363.86 € | 1 | 4 jours | Pivotement à droite | 41 | 23 | 45 | 12 | M30x1.5 | M5 | 8 | 4.5 | M5 | 75 | 104.5 | 52 | 25 | 18 | 11 | 7 | 12 | 36 | 26.5 | 47 | 90 | 16 | 17.5 | 9 | 8.5 | 0.3500 | ||
363.86 € | 1 | 4 jours | Pivotement à droite | 48 | 27.5 | 54 | 14 | M35x1.5 | M8 | 12 | 5.5 | M5 | 90.5 | 133.5 | 65.1 | 25.4 | 20 | 10 | 10 | 16 | 41 | 30.5 | 54 | 120 | 20 | 27 | 12 | 15 | 0.4000 | ||
363.86 € | 1 | 4 jours | Pivotement à droite | 50 | 25 | 56 | 23 | M40X1.5 | M8 | 14 | 5.5 | M5 | 92 | 134 | 62 | 30 | 25 | 15 | 11.5 | 16 | 50 | 37 | 66 | 210 | 25 | 26 | 13 | 13 | 0.4074 | ||
378.13 € | 1 | 4 jours | Pivotement à droite | 60 | 30 | 69 | 23 | M50X1.5 | M8 | 16 | 6.5 | G1/8 | 103 | 150 | 73 | 30 | 25 | 13 | 10.5 | 19 | 60 | 45 | 80 | 370 | 32 | 28 | 14 | 14 | 0.6844 | ||
405.25 € | 1 | 4 jours | Pivotement à droite | 70 | 37.5 | 79 | 26 | M55X1.5 | M8 | 16 | 6.5 | G1/8 | 103 | 152 | 73 | 30 | 25 | 13 | 10.5 | 19 | 65 | 50 | 87 | 650 | 40 | 30 | 14 | 16 | 0.7420 | ||
520.26 € | 1 | 4 jours | Pivotement à droite | 80 | 42.5 | 90 | 32 | M65X1.5 | M10 | 20 | 8.5 | G1/8 | 110 | 167 | 80 | 30 | 25 | 11 | 10.5 | 25 | 75 | 58 | 100 | 1020 | 50 | 32 | 16 | 16 | 1.2200 | ||
585.12 € | 1 | 4 jours | Pivotement à droite | 90 | 45.5 | 100 | 35 | M80X1.5 | M10 | 20 | 8.5 | G1/8 | 110 | 165 | 80 | 30 | 25 | 11 | 10.5 | 25 | 90 | 70 | 118 | 1720 | 63 | 30 | 16 | 14 | 1.7200 | ||
363.86 € | 1 | 4 jours | Pivotement à gauche | 35 | 18.75 | 39 | 10 | M25x1.5 | M5 | 8 | 4.5 | M5 | 75 | 104.6 | 52 | 25 | 18 | 11 | 7 | 12 | 32.5 | 23 | 42.5 | 40 | 12 | 17.6 | 9 | 8.6 | 0.3000 | ||
363.86 € | 1 | 4 jours | Pivotement à gauche | 41 | 23 | 45 | 12 | M30x1.5 | M5 | 8 | 4.5 | M5 | 75 | 104.5 | 52 | 25 | 18 | 11 | 7 | 12 | 36 | 26.5 | 47 | 90 | 16 | 17.5 | 9 | 8.5 | 0.3500 | ||
363.86 € | 1 | 4 jours | Pivotement à gauche | 48 | 27.5 | 54 | 14 | M35x1.5 | M8 | 12 | 5.5 | M5 | 90.5 | 133.5 | 65.1 | 25.4 | 20 | 10 | 10 | 16 | 41 | 30.5 | 54 | 120 | 20 | 27 | 12 | 15 | 0.4000 | ||
363.86 € | 1 | 4 jours | Pivotement à gauche | 50 | 25 | 56 | 23 | M40X1.5 | M8 | 14 | 5.5 | M5 | 92 | 134 | 62 | 30 | 25 | 15 | 11.5 | 16 | 50 | 37 | 66 | 210 | 25 | 26 | 13 | 13 | 0.4068 | ||
378.13 € | 1 | 4 jours | Pivotement à gauche | 60 | 30 | 69 | 23 | M50X1.5 | M8 | 16 | 6.5 | G1/8 | 103 | 150 | 73 | 30 | 25 | 13 | 10.5 | 19 | 60 | 45 | 80 | 370 | 32 | 28 | 14 | 14 | 0.6844 | ||
405.25 € | 1 | 4 jours | Pivotement à gauche | 70 | 37.5 | 79 | 26 | M55X1.5 | M8 | 16 | 6.5 | G1/8 | 103 | 152 | 73 | 30 | 25 | 13 | 10.5 | 19 | 65 | 50 | 87 | 650 | 40 | 30 | 14 | 16 | 0.7419 | ||
520.26 € | 1 | 4 jours | Pivotement à gauche | 80 | 42.5 | 90 | 32 | M65X1.5 | M10 | 20 | 8.5 | G1/8 | 110 | 167 | 80 | 30 | 25 | 11 | 10.5 | 25 | 75 | 58 | 100 | 1020 | 50 | 32 | 16 | 16 | 1.2200 | ||
585.12 € | 1 | 4 jours | Pivotement à gauche | 90 | 45.5 | 100 | 35 | M80X1.5 | M10 | 20 | 8.5 | G1/8 | 110 | 165 | 80 | 30 | 25 | 11 | 10.5 | 25 | 90 | 70 | 118 | 1720 | 63 | 30 | 16 | 14 | 1.7200 |
Loading...
Matière du corps de base | Aluminium | Matière de composant | Acier | Désignation | Bride pivotante |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Pneumatique | Finition 2 | À visser avec bride | Couleur du corps de base | Noir |
Surface corps | Anodisé | Surface composants | Chromé dur | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Type de forme
A(mm)
A2(mm)
A1(mm)
A3(mm)
D=Filetage
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
H6(mm)
H7(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
B2(mm)
F1(N)
Taille
Course S(mm)
S1(mm)
S2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles