Mini sauterelle avec detect fin course, aluminium, magnétique (05650)

Mini sauterelle avec detect fin course, aluminium, magnétique (05650)
· Automatisables

· Fonctionnement avec de l’air sec ou exempt d’huile

· Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage

· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05650-0500111
05650-0500121
05650-0900111
05650-0900121
05650-1000111
05650-1000121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1 D2 D3 L4 B2 L2 L5 B1 L1 L3 Forme Taille B4 Couple de maintien
(Nm)
Couple de serrage avec 5 bar
(Nm)
B15 B16 B17 L6 B6 B7 B8 B10 B11 B12 B13 B14 L9 L10 L11 L12 L14 B5 Poids (ERP)
(kg)

611.41 €

1 4 jours M55.542032967.52612327.5A21525828636101418122.5571221610505712500.3122

611.41 €

1 4 jours M55.542032967.52612327.5B21525828636101418122.5571221610505712500.2964

705.98 €

1 4 jours G1/86.552539120143015840A318541532842151722153681632012606915600.5585

705.98 €

1 4 jours G1/86.552539120143015840B318541532842151722153681632012606915600.5335

815.77 €

1 4 jours G1/88.562845136173518247A4227525401052.5182025184681842516758017.5750.9917

815.77 €

1 4 jours G1/88.562845136173518247B4227525401052.5182025184681842516758017.5750.9329

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 avec detecteur fin de course Matière du corps de base aluminium Désignation Mini Sauterelle
Matière de composant acier Finition 2 magnétique Pression de service en bar avec air exempt d’huile 5
Pression maximale en bar avec air exempt d’huile 6 L8 5 RoHS oui
PL Edelstahl non

Assistance technique