Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05665-081 |
05665-151 |
05665-251 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | B6 (mm) | B7 (mm) | B8 (mm) | B10 (mm) | B11 (mm) | B12 (mm) | Taille | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | Couple de maintien (Nm) | Couple de serrage avec 5 bar (Nm) | Taraudage de fixation | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
667.16 € | 1 | 4 jours | 5 | 26 | 32 | 12 | 12 | 10 | 45 | 65 | 33 | 2.5 | 3 | 6.5 | 2 | 123 | 16 | 32 | 48 | 4 | 50 | 25 | 8 | M05 | 0.4118 | ||
778.61 € | 1 | 4 jours | 8.3 | 30 | 39 | 15 | 15 | 12 | 45 | 65 | 50 | 3 | 3 | 8.5 | 3 | 158 | 22 | 32 | 48 | 10.5 | 73 | 54 | 15 | G1/8 | 0.8238 | ||
861.37 € | 1 | 4 jours | 8.3 | 35 | 45 | 16 | 12 | 16 | 50 | 70 | 52 | 4 | 4 | 8.5 | 4 | 182 | 26.5 | 45 | 64 | 19.5 | 80 | 75 | 25 | G1/8 | 1.1430 |
Loading...
Matière du corps de base | Aluminium | Matière de composant | Acier | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Mini sauterelle | Finition 1 | Avec detecteur fin de course | Finition 2 | Magnétique |
Pression de service en bar avec air exempt d’huile | 5 | Pression maximale en bar avec air exempt d’huile | 6 | Finition | Mini sauterelle avec détecteur électrostatique de fin de course |
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D1(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
B6(mm)
B7(mm)
B8(mm)
B10(mm)
B11(mm)
B12(mm)
Taille
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
Couple de maintien(Nm)
Couple de serrage avec 5 bar(Nm)
Taraudage de fixation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles